Menu Search

Kabelrupsen 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Zwart

De producten worden gebruikt om bewegende draden te beschermen tegen slijtage, krassen op de draad en verstrengeling.
Essentra artikelnummer:

10371329

Fabrikant artikelnummer:

34000818

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 19,2188
5 + € 17,2969
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,22

1 x € 19,2188

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PA6
Kleur Zwart
Binnenbreedte 30.0 mm
Inwendige hoogte 15.0 mm
Speciale eigenschappen Kan geopend worden vanuit de binnenkant
Kettinglengte 1000.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op