Menu Search

Kabeltrekontlaster Vlak Trekontlasting PA Zwart

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Artikelnummer:

23MP03020W

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1702
5000 - 9999 € 0,1454
10000 + € 0,1277
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 170,20

1000 x € 0,1702

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Vlak
Materiaal PA
Kabelmaat Strain Relief
Koplengte 11.6 mm
Maximale plaatdikte 2.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 16.7 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op