Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond Trekontlasting PA Zwart

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Artikelnummer:

23MP05N40W

72012 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0883
5000 - 9999 € 0,0756
10000 + € 0,0663
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 88,30

1000 x € 0,0883

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat Strain Relief
Koplengte 11.3 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 14.7 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op