Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond SJT PA Zwart

Deze EZ trekontlastingsbus is scharnierend over zijn dwarsdoorsnede, zodat de doorvoerbus rond de draad- of kabelbundel kan worden gesloten voor een snelle en efficiënte installatie. Vervaardigd van zwart warmtegestabiliseerd nylon en voldoet aan UL4 V-2.
Artikelnummer:

23MP06N34EZ

887 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1297
5000 - 19999 € 0,1167
20000 + € 0,105
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 129,70

1000 x € 0,1297

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat SJT
Koplengte 16.6 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 14.9 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op