Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond SJTO;SJT;S;STO PA Zwart

Deze doorvoerbus met trekontlasting zorgt voor een veilige verankering en beschermt kabels en draden tegen scherpe randen wanneer in toepassing. Vervaardigd van zwart warmtegestabiliseerd nylon en voldoet aan UL4 V-2.
Artikelnummer:

23MP07P20

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2051
5000 - 9999 € 0,176
10000 + € 0,1542
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 102,55

500 x € 0,2051

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat SJTO;SJT;S;STO
Koplengte 18.9 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 21.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op