Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond SV PA Zwart

Deze doorvoerbus met trekontlasting zorgt voor een veilige verankering en beschermt kabels en draden tegen scherpe randen wanneer in toepassing. Vervaardigd van zwart warmtegestabiliseerd nylon en voldoet aan UL4 V-2.
Artikelnummer:

23MP15L10

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1281
5000 - 9999 € 0,1257
10000 + € 0,123
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 128,10

1000 x € 0,1281

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat SV
Koplengte 17.5 mm
Maximale plaatdikte 2.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 14.3 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op