Menu Search

Kabeltrekontlaster Vlak 3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm PA Zwart

Deze zelfvergrendelende trekontlastingsbus is gemaakt van zwart nylon en is hitttegestabiliseerd tot UL94-V-2. Het heeft een platte vorm om kabels van 3,0 x 5,6 mm en 4,1 x 7,6 mm te herbergen. Het moet worden gemonteerd in een gat van 11,5 x 13,0 mm in een paneeldikte van 2,56 mm.
Artikelnummer:

465701

2789 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3189
5000 + € 0,3022
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 159,45

500 x € 0,3189

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Vlak
Materiaal PA
Kabelmaat 3.0 x 5.6 mm
Koplengte 13.0 mm
Maximale plaatdikte 2.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op