Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond 5.6 - 7.4 mm PA Zwart

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Artikelnummer:

465703

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3189
5000 + € 0,266
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 159,45

500 x € 0,3189

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat 5.6 - 7.4 mm
Compatibele gatbreedte 11.5 mm
Koplengte 11.5 mm
Maximale plaatdikte 2.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op