Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond 7.4 to 9.1 mm PA Zwart

Deze zelfvergrendelende trekontlastingsbus is gemaakt van zwart nylon en is hitttegestabiliseerd tot UL94-V-2. Het heeft een platte vorm om kabels van 7,4 x 9,1 mm te herbergen. Het moet worden gemonteerd in een gat van 17,5 x 17,5 mm in een paneeldikte van 4,0 mm.
Artikelnummer:

465707

3489 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,5154
5000 + € 0,4897
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 257,70

500 x € 0,5154

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat 7.4 to 9.1 mm
Koplengte 17.5 mm
Maximale plaatdikte 4.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op