Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond 3.8 mm x 7.1 mm PA Zwart

Deze antislip trekontlastingsbus is gemaakt van zwart nylon en wordt gebruikt om draadkabel met een diameter van 3,8 x 7,1 mm te lussen.
Artikelnummer:

465716

7958 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1416
10000 - 19999 € 0,1346
20000 + € 0,1274
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 141,60

1000 x € 0,1416

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat 3.8 mm x 7.1 mm
Koplengte 11.4 mm
Maximale plaatdikte 7.1 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 10.3 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op