Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond 7.6 mm PA Wit

Deze doorvoerbus met trekontlasting klikt in een paneel vast en komt in de draad vast te zitten om het tegen trekkracht te beschermen. Deze bus is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Artikelnummer:

465783

5458 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,4581
2500 - 4999 € 0,4123
5000 + € 0,3711
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 229,05

500 x € 0,4581

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat 7.6 mm
Koplengte 15.9 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op