Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond 9.2 - 10.5 mm PA Zwart

Deze doorvoerbus met trekontlasting klikt in een paneel vast en komt in de draad vast te zitten om het tegen trekkracht te beschermen. Deze bus is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Artikelnummer:

497654

1493 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,854
500 - 999 € 0,4277
1000 - 9999 € 0,2837
10000 + € 0,2706
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 85,40

100 x € 0,854

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat 9.2 - 10.5 mm
Koplengte 28.0 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op