Menu Search

Kabeltrekontlaster Vlak 4.1 x 7.6; 3.8 x 7.1 mm PA Zwart

Deze zwarte, nylon trekontlastingsbus kan platte kabels in uw elektrische assemblages herbergen. Wordt gebruikt in toepassingen om kabelspanning en -slijtage te elimineren. Gebruik gereedschap 34811 voor een eenvoudigere installatie.
Artikelnummer:

SRB-F-4

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,2648
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 132,40

500 x € 0,2648

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Vlak
Materiaal PA
Kabelmaat 4.1 x 7.6 mm
Koplengte 12.7 mm
Maximale plaatdikte 2.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 13.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op