Menu Search

Kabeltrekontlaster Vlak 3.7 x 7.6 mm; 3.8 x 7.6 mm PA Zwart

Deze zwarte, nylon trekontlastingsbus kan platte kabels in uw elektrische assemblages herbergen. Wordt gebruikt in toepassingen om kabelspanning en -slijtage te elimineren. Gebruik gereedschap 34811 voor een eenvoudigere installatie. UL E107293-classificatie.
Artikelnummer:

SRB-F-9

1989 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3332
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 333,20

1000 x € 0,3332

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Vlak
Materiaal PA
Kabelmaat 3.7 x 7.6 mm
Koplengte 10.5 mm
Maximale plaatdikte 2.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 12.7 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op