Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond 6.4 mm; 7.4 mm PA Zwart

Deze zwarte, nylon trekontlastingsbus kan ronde kabels in uw elektrische assemblages herbergen. Wordt gebruikt in toepassingen om kabelspanning en -slijtage te elimineren. Gebruik gereedschap 34811 voor een eenvoudigere installatie. UL E107293-classificatie.
Artikelnummer:

SRB-R-2

3577 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3491
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 349,10

1000 x € 0,3491

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat 6.4 mm;7.4 mm
Koplengte 10.9 mm
Maximale plaatdikte 2.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 12.7 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op