Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond 8.2 - 9.2 mm PA Zwart

Deze zwarte, nylon trekontlastingsbus kan ronde kabels in uw elektrische assemblages herbergen. Wordt gebruikt in toepassingen om kabelspanning en -slijtage te elimineren. Gebruik gereedschap 34811 voor een eenvoudigere installatie. UL E107293-classificatie.
Artikelnummer:

SRB-R-8

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,4059
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 202,95

500 x € 0,4059

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat 8.2 - 9.2 mm
Koplengte 14.8 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 19.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op