Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond 6.0 mm PA Zwart

Deze trekontlastingsbus is gemaakt van grijs UL94-V-2 nylon. Het verankert kabels of draad stijl SV / 10,5 mm diameter in panelen met een dikte van 2,5 mm.
Artikelnummer:

XSRBRA01-01

10702 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,3695
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 73,90

200 x € 0,3695

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat 6.0 mm
Koplengte 14.8 mm
Maximale plaatdikte 2.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 11.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op