Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond PA Zwart

Deze trekontlastingsbus is gemaakt van grijs UL94-V-2 nylon. Het verankert kabels of draad stijl 5,8 mm diameter in panelen met een dikte van 3 mm.
Artikelnummer:

XSRBS01-01

195 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,3695
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 73,90

200 x € 0,3695

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Materiaal PA
Kabelmaat 5.8 mm
Koplengte 13.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op