Menu Search

Kabelverzegelingen - Kunststof body

Op voorraad

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

  • Our Plastic Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.
  • Enhanced locking mechanism and tamper evident features.
  • Very high tensile strength, with options include; 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).
Kleur: Blauw, Groen, Rood Serie: SRH0021

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur C D Treksterkte A B Bestellen
€ 0,9245 - € 0,9245 49 Op voorraad
Rood
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
€ 0,9489 - € 0,9489 Vraag de levertijd aan hier
Groen
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
€ 0,9489 - € 0,9489 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
€ 0,9245 - € 0,9245 Vraag de levertijd aan hier
Groen
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Rood

20086886

Prijsbereik
€ 0,9245 - € 0,9245

Voorraadniveaus
49 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Treksterkte
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Groen

20086909

Prijsbereik
€ 0,9489 - € 0,9489

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Treksterkte
    150.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Blauw

20122775

Prijsbereik
€ 0,9489 - € 0,9489

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Treksterkte
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Groen

20122768

Prijsbereik
€ 0,9245 - € 0,9245

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Treksterkte
    120.0 kg-f