Menu Search

AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rood

Metalen kabelverzegeling kan uitsluitend worden verwijderd met een specifiek gereedschap (afzonderlijk verkocht). Niet-voorgevormde kabel ontrafelt wanneer deze wordt doorgesneden, om sabotage te voorkomen. Kan wereldwijd worden gebruikt om goederen bij import en export te beveiligen.
Artikelnummer:

1222194

2998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 1,7605
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 880,25

500 x € 1,7605

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 1.5 mm
E 6.0 mm
Type Containerverzegeling
Kleur Rood
Materiaal behuizing Aluminium
Kabelmateriaal Gegalvaniseerd staal
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op