Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 + | € 2,0224 |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 26.0 mm |
B | 1.024 in |
C | 22.0 mm |
C | 0.866 in |
D | 2.0 mm |
D | 0.079 in |
E | 7.0 mm |
E | 0.276 in |
Type | Containerverzegeling |
Kleur | Rood |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Kabelmateriaal | Gegalvaniseerd staal |
Goederencode | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.