Menu Search

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Brons

Metalen kabelverzegeling kan uitsluitend worden verwijderd met een specifiek gereedschap (afzonderlijk verkocht). Niet-voorgevormde kabel ontrafelt wanneer deze wordt doorgesneden, om sabotage te voorkomen. Kan wereldwijd worden gebruikt om goederen bij import en export te beveiligen.
Artikelnummer:

1239475

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,2807
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 70,18

250 x € 0,2807

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.5 mm
E 7.0 mm
Type Containerverzegeling
Kleur Brons
Materiaal behuizing Aluminium
Kabelmateriaal Gegalvaniseerd staal
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op