Menu Search

Kabelwartel M25 15.5 mm 20.5 mm Messing Naturel

Deze kwalitatieve kabelwartel van vernikkeld messing biedt een IP68-beschermingsgraad tot 10 bar voor metrische schroefdraden. De afdichtingen hebben een UL94 HB-rating.
Artikelnummer:

1334487

150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 33,9359
50 - 99 € 16,1599
100 + € 14,1326
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 33,94

1 x € 33,9359

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking High Performing
Draadlengte 8.0 mm
Draadmaat M25
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op