Menu Search

Kabelwartel M40 29.0 mm 33.0 mm Messing Naturel

Deze kwalitatieve kabelwartel van vernikkeld messing biedt een IP68-beschermingsgraad tot 10 bar voor metrische schroefdraden. De afdichtingen hebben een UL94 HB-rating.
Artikelnummer:

1334489

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 60,7027
50 + € 55,5021
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 607,03

10 x € 60,7027

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking High Performing
Draadlengte 9.0 mm
Draadmaat M40
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op