Menu Search

Kabelwartel M63 46.0 mm 53.0 mm Messing Naturel

Deze kwalitatieve kabelwartel van vernikkeld messing biedt een IP68-beschermingsgraad tot 10 bar voor metrische schroefdraden. De afdichtingen hebben een UL94 HB-rating.
Artikelnummer:

1334491

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 245,8813
5 - 9 € 117,0863
10 + € 107,0378
Standaard verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 245,88

1 x € 245,8813

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking High Performing
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M63
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op