Menu Search

Kabelwartel M20 8.0 mm 13.0 mm PA Zilvergrijs

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from light grey nylon and rated to UL94 V-2.
Artikelnummer:

1334496

530 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 2,974
100 - 199 € 1,4162
200 + € 1,2399
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 29,74

10 x € 2,974

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zilvergrijs
Massief materiaal Polyamide PA6 V-2
Vorm pakking Easy Fix
Totale lengte 42.5 mm
Draadmaat M20
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op