Menu Search

Kabelwartel M32 15.0 mm 21.0 mm PA Zilvergrijs

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from light grey nylon and rated to UL94 V-2.
Artikelnummer:

1334502

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 9,3169
50 - 99 € 4,4366
100 - 199 € 4,0693
200 + € 3,5551
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 46,58

5 x € 9,3169

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zilvergrijs
Massief materiaal Polyamide PA6 V-2
Vorm pakking Easy Fix
Totale lengte 58.5 mm
Draadmaat M32
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op