Menu Search

Kabelwartel EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Naturel

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This basic cable gland use a flat lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 3-6.5 mm. It is suitable for M12 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Artikelnummer:

34002803E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 10,5356
250 + € 9,4999
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 526,78

50 x € 10,5356

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking EMC
Draadlengte 6.0 mm
Totale lengte 28.0 mm
Draadmaat M12
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op