Menu Search

Kabelwartel PG16 10.0 mm 14.0 mm Messing Naturel

Deze kabelwartel van vernikkeld messing biedt IP68 bescherming voor PG-schroefdraad. De bijbehorende contramoer en afdichtingsring zijn apart verkrijgbaar. CE goedgekeurd
Artikelnummer:

490675

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 19,0741
25 - 349 € 9,0829
350 + € 7,416

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 6.5 mm
Draadmaat PG16
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op