Menu Search

Kabelwartel PG42 32.0 mm 38.0 mm Messing Naturel

Deze kabelwartel van vernikkeld messing biedt IP68 bescherming voor PG-schroefdraad. De bijbehorende contramoer en afdichtingsring zijn apart verkrijgbaar. CE goedgekeurd
Artikelnummer:

490683

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 127,1708
10 - 49 € 60,5575
50 + € 49,2003

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 11.5 mm
Draadmaat PG42
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op