Menu Search

Kabelwartel M12 Naturel

Deze kabelwartel van vernikkeld messing biedt een IP68 beschermingsgraad voor metrische schroefdraden. De bijbehorende contramoer en afdichtingsring zijn apart verkrijgbaar. CE goedgekeurd
Artikelnummer:

490687

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 9,8485
25 + € 4,6897
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 49,24

5 x € 9,8485

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 6.5 mm
Draadmaat M12
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op