Menu Search

Kabelwartel M12 2.0 mm 5.0 mm Messing Naturel

Deze kabelwartel van vernikkeld messing biedt een IP68 beschermingsgraad voor metrische schroefdraden. De bijbehorende contramoer en afdichtingsring zijn apart verkrijgbaar. CE goedgekeurd
Artikelnummer:

490688

6625 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 12,014
25 + € 5,7209

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 6.5 mm
Draadmaat M12
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op