Menu Search

Kabelwartel M63 37.0 mm 44.0 mm Messing Naturel

Deze kabelwartel van vernikkeld messing biedt een IP68 beschermingsgraad voor metrische schroefdraden. De bijbehorende contramoer en afdichtingsring zijn apart verkrijgbaar. CE goedgekeurd
Artikelnummer:

490701

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 174,07
10 - 29 € 82,8905
30 + € 67,5498

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 10.5 mm
Draadmaat M63
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op