Menu Search

Kabelwartel 1 18.0 mm 25.0 mm Messing Naturel

This nickel plated brass cable gland provides an IP68 protection rating for NPT threads. The corresponding locknut and sealing washer can be ordered separately. CE approved.
Artikelnummer:

490709

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 25,4689
100 + € 20,6943

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 13.0 mm
Draadmaat 1
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op