Menu Search

Kabelwartel ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Messing Naturel

Deze kabelwartel van vernikkeld messing is ontworpen om te voldoen aan de ATEX-richtlijnen voor explosiebescherming. Kan met metrische schroefdraad worden gebruikt. Biedt explosiebescherming tot II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 en is gecertificeerd tot PTB 04 ATEX 1112 X.
Artikelnummer:

495134

134 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 23,1295
50 + € 12,0616
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 23,13

1 x € 23,1295

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking ATEX
ATEX-explosiebescherming II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Draadlengte 5.0 mm
DIN-beschermingsklasse DIN40050-T9
EN-beschermingsklasse EN60529
Draadmaat M16
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op