Menu Search

Kabelwartel EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Naturel

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 16-28 mm. It is suitable for M40 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Artikelnummer:

551244

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 9 € 76,3252
10 - 49 € 50,8882
50 + € 45,8064
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 381,63

5 x € 76,3252

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking Geavanceerd EMC
Draadlengte 8.0 mm
Totale lengte 55.0 mm
Sleutelwijdte 46.0 mm
Draadmaat M40
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op