Menu Search

Kabelwartel M12 3.0 mm 7.0 mm RVS Naturel

Deze roestvrijstalen kabelwartel wordt geleverd met een EPDM-pakking en is geschikt voor metrische schroefdraad.
Artikelnummer:

551786

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 49,5996
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 496,00

10 x € 49,5996

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal RVS
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 5.0 mm
DIN-beschermingsklasse DIN40050-T9
EN-beschermingsklasse EN60529
Draadmaat M12
Goederencode 7307291090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op