Menu Search

Kabelwartel M16 4.5 mm 10.0 mm RVS

Deze roestvrijstalen kabelwartel wordt geleverd met een EPDM-pakking en is geschikt voor metrische schroefdraad.
Artikelnummer:

551787

110 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 56,8745
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 568,75

10 x € 56,8745

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal RVS
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 5.0 mm
DIN-beschermingsklasse DIN40050-T9
EN-beschermingsklasse EN60529
Draadmaat M16
Goederencode 7307291090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op