Menu Search

Kabelwartel M12 2.0 mm 5.0 mm PA Zwart

Deze hoogwaardige kabelwartel met metrische schroefdraad is vervaardigd uit UL94 V-2 nylon en wordt geleverd met een binnenste afdichtingswartel van TPE en een buitenste afdichtingswartel van CR/NBR. Biedt IP68 bescherming op 5 bar en is beschikbaar in zwart.
Artikelnummer:

CG-M12-1-BK

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 10,0338
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 1.003,38

100 x € 10,0338

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 6
Vorm pakking High Performing
Certificering VDE
Draadlengte 8.0 mm
Totale lengte 31.0 mm
Sleutelwijdte 15.0 mm
Draadmaat M12
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op