Menu Search

Kabelwartel M40 Zwart

Deze hoogwaardige kabelwartel met metrische schroefdraad is vervaardigd uit UL94 V-2 nylon en wordt geleverd met een binnenste afdichtingswartel van TPE en een buitenste afdichtingswartel van CR/NBR. Biedt IP68 bescherming op 5 bar en is beschikbaar in zwart.
Artikelnummer:

CG-M40-1-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 109,594
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 1.095,94

10 x € 109,594

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 6
Vorm pakking High Performing
Certificering VDE
Draadlengte 10.0 mm
Totale lengte 51.0 mm
Sleutelwijdte 46.0 mm
Draadmaat M40
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op