Menu Search

Kabelwartel PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Zwart

Deze hoogwaardige kabelwartel met PG-schroefdraad is vervaardigd uit UL94 V-2 nylon en wordt geleverd met een binnenste afdichtingswartel van TPE en een buitenste afdichtingswartel van CR/NBR. Biedt IP68 bescherming op 5 bar en is beschikbaar in zwart.
Artikelnummer:

CG-PG29-1-BK

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 55,7372
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 1.393,43

25 x € 55,7372

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 6
Vorm pakking High Performing
Draadlengte 11.0 mm
Totale lengte 53.0 mm
Sleutelwijdte 42.0 mm
Draadmaat PG29
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op