Menu Search

Kabelwartel PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Zwart

Deze hoogwaardige kabelwartel met PG-schroefdraad is vervaardigd uit UL94 V-2 nylon en wordt geleverd met een binnenste afdichtingswartel van TPE en een buitenste afdichtingswartel van CR/NBR. Biedt IP68 bescherming op 5 bar en is beschikbaar in zwart.
Artikelnummer:

CG-PG9-2-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 7,1691
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 716,91

100 x € 7,1691

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 6
Vorm pakking High Performing
Draadlengte 8.0 mm
Totale lengte 34.0 mm
Sleutelwijdte 19.0 mm
Draadmaat PG9
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op