Menu Search

Kabelwartel PG 9 4.0 mm 7.0 mm PA Grijs

Deze kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Gemaakt in grijs met een IP68-rating (indien gebruikt met onze reeks van borgmoeren en afdichtingsringen, afzonderlijk te bestellen) en voor gebruik met een standaard lengte PG-schroefdraad. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

159090861302

618 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,9099
250 - 999 € 1,4214
1000 + € 1,1479
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 72,75

25 x € 2,9099

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 8.0 mm
EN-beschermingsklasse EN50262
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat PG 9

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op