Menu Search

Kabelwartel PG 16 10.0 mm 13.0 mm PA Grijs

Deze kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Gemaakt in grijs met een IP68-rating (indien gebruikt met onze reeks van borgmoeren en afdichtingsringen, afzonderlijk te bestellen) en voor gebruik met een standaard lengte PG-schroefdraad. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

159161061302

2790 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 3,5792
250 - 999 € 1,906
1000 + € 1,6295
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 89,48

25 x € 3,5792

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 10.0 mm
EN-beschermingsklasse EN50262
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat PG 16

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op