Menu Search

Kabelwartel PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Zwart

Deze kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Gemaakt in grijs met een IP68-rating (indien gebruikt met onze reeks van borgmoeren en afdichtingsringen, afzonderlijk te bestellen) en voor gebruik met een standaard lengte PG-schroefdraad. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

159601169902

1673 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 4,5103
50 - 999 € 2,4152
1000 + € 1,4986
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 45,10

10 x € 4,5103

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 8.2 mm
Accessoiretype Sluitmoer inbegrepen
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat PG11

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op