Menu Search

Kabelwartel M25 13.0 mm 18.0 mm PA Zwart

Deze kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Gemaakt in grijs met een IP68-rating (indien gebruikt met onze reeks van borgmoeren en afdichtingsringen, afzonderlijk te bestellen) en voor gebruik met een metrische schroefdraad. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

159702569902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,3833
50 - 999 € 3,4919
1000 + € 2,6334
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 53,83

10 x € 5,3833

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 14.5 mm
Accessoiretype Sluitmoer inbegrepen
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M25

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op