Menu Search

Kabelwartel;M50;Grijs

Deze kabelwartels zijn gemaakt van grijs nylon met UL-classificatie.
Artikelnummer:

462618

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 3,099
100 - 199 € 2,939
200 + € 2,7935
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 30,99

10 x € 3,099

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Straight
Draadlengte 44.2 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6
Draadmaat M50

Product 462618 vervangt:

Kabelwartel M50 30.0 mm 38.0 mm Nylon Zwart
Artikelnummer: 159705069902

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op