Menu Search

Kabelwartel;PG16;7.0 mm;12.0 mm;PA;Zwart

Deze kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Gemaakt in zwart met een IP68-rating (indien gebruikt met ons assortiment borgmoeren en afdichtingsringen, afzonderlijk te bestellen) en voor gebruik met een standaard lengte PG-schroefdraad. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

467161

953 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 799 € 0,646
800 + € 0,5543
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 32,30

50 x € 0,646

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 10.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat PG16

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op