Menu Search

Kabelwartel PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Zwart

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a long length PG thread. Rated to UL94 V-2.
Artikelnummer:

467204

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 1699 € 0,403
1700 + € 0,3448
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 20,15

50 x € 0,403

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 15.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat PG9

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op