Menu Search

Kabelwartel M12 3.0 mm 6.5 mm PA Zwart

Deze kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Gemaakt in zwart met een IP68-rating (indien gebruikt met ons assortiment borgmoeren en afdichtingsringen, afzonderlijk te bestellen) en voor gebruik met een metrische schroefdraad. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

467242

25313 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 0,2633
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 13,17

50 x € 0,2633

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M12

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op